/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    IDP-PHOTO Detector térmico/de humo fotoeléctrico inteligente

    Los detectores térmicos y fotoeléctricos inteligentes de humo IDP son enchufables con comunicación integral y ofrecen funciones que superan a los detectores convencionales.

    Overview

    Los detectores térmicos y fotoeléctricos inteligentes de humo IDP son enchufables con comunicación integral y ofrecen funciones que superan a los detectores convencionales. Están diseñados para su uso con los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) de la serie  Silent Knight® IFP. La sensibilidad del detector se puede programar desde el software del FACP y la sensibilidad se supervisa continuamente y se informa al FACP. La capacidad de identificación de puntos permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección giratorios, lo que proporciona una ubicación exacta del detector para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza niveles inaceptables. Los detectores fotoeléctricos de humo y térmicos inteligentes IDP vienen equipados con un detector remoto capaz de realizar pruebas para su uso con los detectores de humo de conducto DNR (W).

    Funciones y ventajas:
    • Diseño elegante de bajo perfil
    • Comunicaciones analógicas fiables para una operación sin problemas
    • Carcasa de polímero resistente al paso del tiempo
    • Resistencia EMI superior para mayor fiabilidad
    • Limpieza de campo simple de conformidad con el código
    • Indicadores LED dobles para una visibilidad de 360º
    • El detector transmite la señal para indicar que se requiere mantenimiento
    • Característica a prueba de manipulaciones disponible en las bases de montaje
    • Certificado para uso en aplicaciones de conductos
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    Certificaciones:
    • UL
    • MEA
    • CSFM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Farenhyt
    • Detection Sensor Type : Photoelectric