Detectores de humos
Detectores IQ8Quad con función de autoprueba
El rango de detectores IQ8Quad con funcionalidad de autoevaluación permite la prueba automatizada de todos los sensores integrados y la inspección visual
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La nueva generación de detectores IQ8Quad con celda de autoprueba integrada combina la tecnología de detección más avanzada en un espacio muy reducido y permite la inspección y mantenimiento automatizados de detectores de incendios en forma de punto exponiendo físicamente los sensores integrados (ópticos y térmicos) al humo y al calor.
Características y Ventajas:- Máxima seguridad contra falsas alarmas con tecnología de detectores multicriterio probada< li>Estándar de seguridad aumentado con función anti-enmascaramiento para detectar detectores cubiertos o no funcionales
- Monitoreo completo de auto
- Tolerancia a cortocircuitos e interrupciones
- Aumento de la productividad mediante funciones de mantenimiento e inspección totalmente digitalizadas
- Soporta inspección individual con información en tiempo real a través de la aplicación de servicio CLSS en el sitio
- Prueba funcional automatizada del sensor óptico y térmico
- Comunicación directa vía Bluetooth con el El detector de incendios permite una inspección visual sin problemas de los detectores durante la operación en curso
- Disponibilidad de protocolos digitales de puesta en marcha y mantenimiento
- Mejora de la sostenibilidad gracias a la célula propia integrada en el detector, no se requiere exposición a gases de prueba
- Evitación de contaminación en la cámara del detector mediante un proceso automatizado de soplado tras la realización de la prueba
- VdS aprobada y probada según la EN 54-5/7/29 según VdS 3860
- Corriente de reposo extremadamente baja de 50 a 65 μA
- CE
- CPR
- EN54-5/7/29
- VdS
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER