/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cajas y hardware

    Montaje estándar Aperio

    Los accesorios estándar Aperio proporcionan un ajuste básico, electrónica de lectura y asa exterior, asa mecánica interior, para puertas con un grosor de 40-50 mm (1,57-1,97 in), MIFARE.

    Overview

    Aperio® es una nueva tecnología global ASSA ABLOY que permite vincular de forma inalámbrica los bloqueos mecánicos a un sistema de control de acceso nuevo o existente sin necesidad de modificar la puerta. Los accesorios estándar Aperio proporcionan un ajuste básico, electrónica de lectura y asa exterior, asa mecánica interior, para puertas con un grosor de 40-50 mm (1,57-1,97 in), MIFARE. La definición de la longitud exterior e interior se realiza a través del configurador. Algunas opciones requieren un recargo que será identificado en consecuencia por el configurador.

    Comunicación desde el concentrador al sistema de control de acceso en línea: decisión de acceso en el sistema EAC. Se puede utilizar con todos los cierres de ranura europeos (DIN), en puertas de madera, acero y marco tubular. Electrónica principal (RFID + radio) exterior: electrónica relevante para la seguridad interior. El mango exterior gira libremente; el mango interior siempre está acoplado. Posibilidad de almacenar hasta 10 tarjetas de emergencia (solo se utilizan en caso de desconexión del concentrador).

    Funciones y ventajas:
    • Encriptación AES de 128 bits
    • Tecnología de lectura MIFARE ™ Classic o MIFARE ™ DESFire ™ EV1 o LEGIC Advant o LEGIC Prime
    • Descarga de firmware micro USB
    • Tres niveles de autenticación (solo PIN, solo tarjeta, PIN y tarjeta combinados)
    • Código PIN de 4 a 8 dígitos con AP-0100
    • Puertas interiores y exteriores básicas hasta la categoría 2
    • Activador en forma de L y en forma de U
    • Grosor de la puerta entre 40 y 100 mm (1,57 y 3,94 in), en incrementos de 10 mm (0,39 in)
    • LED para visualización de estado