Cajas y hardware
Accesorios para carcasa de control de puerta de escape
Los accesorios de la carcasa de control de la puerta de escape se utilizan para el montaje.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los accesorios de la carcasa de control de la puerta de escape se utilizan para el montaje. Incluye bloqueo de perno de cierre tipo ranura, contrapieza tipo 807-10 para paro de acceso de la puerta de escape, con bloqueo de perno de cierre ajustable entre 12 y 17 mm (0,47 y 0,67 in). Carcasa de montaje superficial modelo A01 para puertas de acero y madera. Para los paros de acceso de puerta de escape 019187, 019188 y paro con función de corriente de carga 019046.
La abrazadera de montaje A03 se puede utilizar para compensar un desplazamiento entre la hoja de la puerta y el marco de la puerta de como máximo +4 mm (0,16 in) o como máximo -9 mm (-0,35 in). La combinación de la placa de montaje A04 y la carcasa de montaje superficial A01 sustituye a la carcasa de montaje superficial anterior A02.