housings and hardware
Panel integrado control puertas/intrusión Galaxy® Dimension
La serie Dimension de Galaxy® de sistemas de seguridad es una solución de seguridad de control de puertas y detección de intrusiones para instalaciones de seguridad comerciales medianas y grandes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La serie de sistemas de seguridad Galaxy® Dimension es un panel de control de intrusión y puerta totalmente integrado que ofrece soluciones de seguridad fiables y de alta calidad, con la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de todas las aplicaciones comerciales e industriales.
Ofrece a sus clientes un sistema fácil de utilizar en un paquete económico y totalmente acorde al Grado de seguridad 3. Con una innovadora capacidad inalámbrica y una gestión remota fácil de usar para garantizar comunicaciones a prueba de fallos, las opciones de comunicación de múltiples rutas para la señalización de alarmas incluyen GPRS, Ethernet y línea telefónica estándar
La presentación del software para usuarios finales WIN-PAK for Galaxy aporta un nuevo nivel de facilidad en la gestión simultanea de hasta cinco sistemas Galaxy, situados en distintas ubicaciones, desde un punto central. Cuando llega el momento, con WIN-PAK, el sistema puede ampliarse para incluir un control de acceso totalmente equipado (NetAXS) y expandirse aún más hasta convertirse en un sistema completo de gestión y monitorización que incluye múltiples sistemas contra intrusiones, control de acceso y vigilancia CCTV, todo ello controlado mediante WIN-PAK.
Viene con la verificación de audio con Galaxy® Dimension, un Centro de recepción de alarmas (Alarm Receiving Centre, ARC) puede usar la función de escucha con canales de audio independientes para identificar la ubicación específica donde se ha activado la alarma y comprobar el origen y la causa. Esto reduce las falsas alarmas y aumenta la fiabilidad del sistema
Características y Beneficios:- Hasta 520 áreas
- Hasta 64 puertas controladas
- Protección de hasta 32 grupos
- Hasta 1000 usuarios
- Hasta 67 horarios semanales disponibles
- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- PD6662:2010
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security