/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cajas y hardware

    Bloqueo de seguridad del motor

    Los cierres de seguridad del motor bloquean automáticamente la puerta después de cerrarla.

    Overview

    Los cierres de seguridad del motor bloquean automáticamente la puerta después de cerrarla. Operación motorizada del pestillo y el perno, lo que permite utilizar el bloqueo del motor en conexión con las puertas accionadas por motor. La función de salida de emergencia garantiza una oportunidad segura de escape, ya que la puerta se puede abrir desde el interior en cualquier momento. La unidad de control permite un cómodo control remoto. El bloqueo del motor se puede combinar fácilmente con sistemas de control de acceso y otros sistemas de puertas. El instituto de pruebas de materiales (MPA) de Dortmund prueba todos los bloqueos de seguridad del motor y los aprueba para su uso en rutas de escape, puertas contra incendios y puertas resistentes a intrusiones.

    Funciones y ventajas:
    • Autobloqueo con perno de cierre transversal y bloqueo
    • Función antipánico integrada a través del golpe interno
    • Desbloqueo del perno del pestillo y bloqueo mediante motor eléctrico
    • Control eléctrico mediante bloqueo externo del motor
    • Función alterna para desbloquear desde el exterior mediante la tecla
    • Cierre automático