Cajas y hardware
Caja de campana Reson8
La caja de campana Reson8 une estética y funcionalidad en un producto diseñado para superar todos los requisitos de la norma EN50131-4: grado de seguridad 2, clase medioambiental III.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La caja de campana Reson8 une estética y funcionalidad en un producto diseñado para superar todos los requisitos de la norma EN50131-4: grado de seguridad 2, clase medioambiental III. Su elección de dispositivos de advertencia sonoros/visibles ahora es más fácil, ya que cuentan con sirena/luz estroboscópica totalmente integrada, temporizador de desconexión autoactivable e indicación de estado doble.
Características y Beneficios:- Operación antimanipulación doble:
- El circuito de manipulación funcionará si la cubierta está abierta o la caja de campana se retira de la pared. Batería de reserva integral:
- Con la batería integrada de 12 V de Ni-Cd, las instalaciones SAB están disponibles de serie
- Salida de sirena de 115 dB:
- Una vez activado, comienza a sonar una sirena penetrante de 115 dB, junto con los destellos de xenón de alta visibilidad, brinda la indicación visual y sonora de un robo
- Sirena/luz estroboscópica totalmente integrada
- Indicaciones de estado por LED doble:
- Dos indicadores LED internos, uno para identificar que se está suministrando energía y otro para indicar el estado de sabotaje. Los indicadores LED también se pueden configurar para alternar y obtener una confirmación de estado llamativa
- Selección de temporizador de la sirena:
- Se puede configurar para que se reinicie después de un intervalo de tiempo predefinido, para evitar la contaminación acústica. Un modo adicional permite ráfagas de alarma cortas (duración de 5 segundos) al probar la operación de la alarma.
- Temporizador de punto de corte de activación automática
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security