/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cajas y hardware

    Accesorios XS Protección contra incendios/Pánico

    Los accesorios de protección contra fuego/pánico XS son accesorios electrónicos con sistema de control de manija electrónico para bloqueo de pestillos para puertas de protección contra incendios y antipánico

    Overview

    Los accesorios de protección contra incendios/pánico XS son un control de acceso automático para transpondedores habilitados para escritura sin contacto integrados en un accesorio de puerta. Se utiliza de una red virtual (se requiere la transferencia de datos a través de un transpondedor). Este componente de control de acceso inalámbrico permite un montaje y reacondicionamiento sin complicaciones de las puertas existentes al reemplazar el accesorio de la puerta. La alimentación y modificación de los datos de acceso a través de un dispositivo de programación separado no es aplicable ya que la red virtual utiliza los transpondedores para almacenar las autorizaciones de acceso. Los datos relevantes, la lista negra, las reservas y el estado de la batería se distribuyen a través de los transpondedores. Apertura de emergencia y fuente de alimentación de emergencia de elementos de bloqueo fuera de línea posible a través de un dispositivo de programación móvil. Por motivos de seguridad, el dispositivo de programación debe estar autorizado previamente para aperturas de emergencia en el software de la PC. Posibilidad de apertura permanente manual y controlada por tiempo (sin aumento del consumo de energía) debido al diseño especial de mecánica y electrónica (soporte de IQMA e IQSC en preparación) Protección contra el clima estándar IP 56. Compatible con cerraduras europeas estándar con un perno de una vía de bloqueo para cierre y/o retracción del perno a < 33 grados. Montaje de palanca a prueba de torsión. Redes de datos inalámbricas y radiofónicas entre los accesorios y el software de control de acceso a través de la función SVN que gestiona el intercambio de datos utilizando los transpondedores del sistema individual con medio cilindro mecánico para apertura de emergencia mecánica que se registra electrónicamente. Adecuado para cumplir con los estándares de montaje en cerraduras de ranura europeas estándar teniendo en cuenta la distancia de la palanca, los orificios de fijación, dimensión del pestillo de bloqueo y la distancia del eje

    Funciones y ventajas:
    • El mango exterior se libera (con ruedas libres) y se acopla con un transpondedor autorizado
    • La palanca interior siempre está habilitada
    • Protección contra manipulación: baterías en la zona interior protegida
    • Protección contra perforación en placa exterior
    • Dispositivo de lectura integrado discretamente en la placa exterior
    • Ajuste con función de lectura y escritura, es decir, no solo lectura sino también escritura en los transpondedores. Precondición para la función SVN
    • Señalización acústica y óptica para transpondedor autorizado/no autorizado
    • Chip de fecha y hora optimizado para energía con cambio automático de horario de verano
    • Capacidad de memoria de ajuste: hasta 1000 eventos de acceso
    • Duración de la batería promedio de 4 años o 55 000 aperturas, sin necesidad de fuente de alimentación externa
    • Sin pérdida de datos en caso de cambio de batería o fallo de la batería
    Certificaciones:
    • EN 60529