/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación 8 Ah

    Interrumpido

    Las fuentes de alimentación ofrecen capacidad máxima de batería de 8 Ah y protegen contra descargas profundas, supervisan la batería y reconocen de defectos de batería. También tienen 2 LED que indican el estado y la identificación de fallos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las fuentes de alimentación ofrecen capacidad máxima de batería de 8 Ah y protegen contra descargas profundas, supervisan la batería y reconocen de defectos de batería. También tienen 2 LED que indican el estado y la identificación de fallos.

    Estas fuentes de alimentación/cargador se distinguen por su monitorización permanente del acumulador, estabilización de tensión y limitación de corriente. Los acumuladores utilizados con el suministro de energía deben haber sido probados y aprobados por el VdS. Para la conexión paralela de acumuladores, solo se pueden utilizar acumuladores del mismo tipo y antigüedad y de la misma serie de producción. Además, deben cumplirse las normativas de acuerdo con DIN VDE 0833-1.

    Unidad de fuente de alimentación/cargador totalmente electrónica, con tensión estabilizada y fuente de alimentación corriente para operación en paralelo con protección de descarga profunda, supervisión de batería y reconocimiento de defectos de batería, diseñada para capacidad de la batería de 8 Ah.

    Además, hay 3 LED para la identificación de fallos y estado disponibles.

    Funciones y ventajas:
    • Supervisión permanente de la batería
    • Tensión de carga de batería guiada por temperatura
    • Tensión estabilizada con limitación de corriente
    • Protección de descarga total
    • Supervisión de la conexión de carga
    • Reconocimiento de defectos de batería
    Certificaciones:
    • Cumple con EN 50131-6
    • Con aprobación VdS