/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    power supplies

    Periféricos MAXPRO® Intrusion - Fuente de Alimentación Remota

    Interrumpido

    La fuente de alimentación remota inteligente adicional de MAXPRO® Intrusion proporciona salidas de 12 VCC para módulos y periféricos que necesiten más corriente que la que ofrece el panel de control principal.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    MAXPRO® Intrusion forma parte de la familia de productos MAXPRO® y utiliza MAXPRO® Cloud para la confi guración, el mantenimiento y la gestión.

    MAXPRO® Cloud es una plataforma de seguridad para control de accesos, vídeo e intrusión completamente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO® Cloud permite que la seguridad de edificios individuales o con varios centros sea sencilla y escalable.Los usuarios pueden gestionar el sistema de seguridad desde cualquier parte y en cualquier momento mediante un navegador web estándar o nuestra innovadora y galardonada App para dispositivos móviles.

    La fuente de alimentación remota de MAXPRO® Intrusion es una fuente de alimentación inteligente complementaria. En el caso de que se supere el uso total de corriente por parte de todos los módulos conectados a la salida de auxiliar del panel de control, la fuente de alimentación remota (RPS, por sus siglas en inglés) ofrece salidas de alimentación adicionales de 12 VCC a aquellos módulos y periféricos que requieran una alimentación adicional (como, por ejemplo, los módulos de control de puertas, teclados, detectores de movimiento, detectores de rotura de cristales, zumbadores, etc.). También

    ofrece cuatro salidas de activación de baja tensión programables.

    Características y Beneficios:
    • Dos salidas supervisadas de 12 VCC, 1,5 A completamente protegidas
    • Cuatro salidas de activación de baja tensión programables
    • Admite hasta 2 baterías de repuesto de 18 Ah, supervisadas
    • Diseño para montaje en carcasa de MAXPRO® Intrusion
    • Aislamiento de cortocircuitos, y tapa y protección antisabotaje fuera de la pared
    Certificaciones:
    • Este producto ha sido probado por BRE Global Ltd. en el Reino Unido para comprobar su cumplimiento con: EN 50131-3:2009 Grado 3 Clase ambiental II.
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar