/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación

    Interrumpido

    Para cada aplicación, hay disponible una fuente de alimentación/cargador correspondiente. Las fuentes de alimentación/cargador se distinguen por su monitorización permanente del acumulador, estabilización de tensión y limitación de corriente.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los acumuladores utilizados con el suministro de energía deben haber sido probados y aprobados por el VdS. Para la conexión paralela de acumuladores, solo se pueden utilizar acumuladores del mismo tipo y antigüedad y de la misma serie de producción. Además, deben cumplirse las normativas de acuerdo con DIN VDE 0833-1. Unidad de fuente de alimentación/cargador totalmente electrónica, con tensión estabilizada y fuente de alimentación corriente para operación en paralelo con protección de descarga profunda, supervisión de batería y reconocimiento de defectos de batería, diseñada para capacidad de la batería de 26 Ah. La fuente de alimentación se puede utilizar con los sistemas de riesgo:

    - Serie MB-Secure IACP

    - Serie MB-IACP

    - Sistemas de control de acceso ACS-8 A ACS-2 plus

    La fuente de alimentación/unidad de cargador tiene una interfaz BUS-2 integrada y también puede utilizarse como fuente de alimentación remota. La interfaz BUS-2 también se utiliza para guardar la transmisión de todos los mensajes de estado al panel MB-Secure. Además, hay 3 LED para la identificación de fallos.

    Funciones y ventajas:
    • Comunicación BUS-2 con MB-Secure
    • Supervisión permanente de 1/2 baterías
    • Tensión de carga de batería guiada por temperatura, con extensión opcional NTC 010693
    • Tensión estabilizada con limitación de corriente
    • Protección de descarga total
    • Supervisión de la conexión de carga
    • Monitorización de defectos de batería
    • Entrada de tamper
    • Entrada axilar/SE en modo BUS-2
    • Corriente continua de hasta 3A (total)
    • 1 salida hacia panel 2A
    Certificaciones:
    • G114024, clase C
    • EN 50131-6:2008, Grado 3, clase II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08