/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Galaxy Flex Control Panels

    Gama flexible de paneles de control para instalaciones de seguridad pequeñas y medianas

    Overview

    La serie de paneles de control Galaxy Flex es una solución de seguridad de control de puertas y intrusos totalmente integrada que brinda un nuevo nivel de facilidad y flexibilidad a los sistemas de seguridad de grado 2 de tamaño pequeño a mediano. Las tres opciones de panel ricas en funciones de Galaxy Flex se basan en un diseño modular que permite una personalización completa para satisfacer necesidades específicas.

    Características y Beneficios:
    • Comunicaciones IP cifradas de múltiples rutas (GSM/GPRS) y monitoreo de latidos
    • Carcasa de policarbonato equipada con monitoreo de batería y sabotaje trasero
    • Verificación visual de alarma (solo Grado 2)
    • Fiabilidad inigualable en el mercado.
    • Flexible y ampliable para una amplia gama de necesidades del mercado
    • API para integraciones de terceros con sistemas de gestión de edificios
    • Mejoras inteligentes
    • Flexibilidad mejorada (más grupos, usuarios, enlaces, horarios, DCM y teclados)
    • Cobertura total de comunicación para ARC con integración de módulos de comunicaciones de terceros
    • Funciones bancarias para un proceso de configuración fácil y rápido
    Certificaciones:
    • EN50131-3: 2009
    • Grado de seguridad 2 Clase ambiental II
    • PD6662:2010