/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Galaxy Flex/Flex+ Control Panel Kits

    Kits de paneles de control flexibles para instalaciones de seguridad pequeñas y medianas.

    Overview

    Los kits de paneles de control Flex/Flex+ cuentan con una gama de paneles de control y componentes adicionales diseñados para una aplicación versátil. Con Galaxy Flex, los instaladores se benefician de una seguridad EN Grado 2

    , mientras que Galaxy Flex+ ofrece la flexibilidad adicional del cumplimiento de EN Grado 2 y EN Grado 3, ajustándose automáticamente para cumplir con los requisitos reglamentarios de diferentes instalaciones. Esto garantiza que se entregue el nivel de seguridad adecuado de manera eficiente para las diversas necesidades de los clientes.

    Características y Beneficios:
    • Comunicaciones IP cifradas de múltiples rutas (GSM/GPRS) y monitoreo de latidos
    • Carcasa de policarbonato equipada con monitoreo de batería y sabotaje trasero
    • Verificación visual de alarma (solo Grado 2)
    • Fiabilidad inigualable en el mercado.
    • Flexible y ampliable para una amplia gama de necesidades del mercado
    • API para integraciones de terceros con sistemas de gestión de edificios
    • Mejoras inteligentes
    • Flexibilidad mejorada (más grupos, usuarios, enlaces, horarios, DCM y teclados)
    • Cobertura total de comunicación para ARC con integración de módulos de comunicaciones de terceros
    • Funciones bancarias para un proceso de configuración fácil y rápido
    Certificaciones:
    • EN50131-3: 2009
    • Grado de seguridad 2 Clase ambiental II
    • PD6662:2010