Paneles de control
Kit Galaxy® Flex FX050+
El kit Flex FX050+ comprende una gama de kits de grado 3 que pueden integrarse en el panel de control Galaxy® Flex+ 50 de Honeywell. La gama aquí es C016-E1-K1x** y se puede seleccionar según la aplicación que vaya a utilizar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La gama mejorada y con numerosas funciones del Panel de control Galaxy® Flex ya está disponible en Honeywell. Conforme a las normas EN50131, PD6662:2010, esta solución de seguridad completa que integra intrusión y control de accesos aporta facilidad y flexibilidad a los sistemas de seguridad de grado 2 de tamaño pequeño y mediano. Minimiza los costes de las ampliaciones mediante 12 zonas integradas totalmente personalizables y ampliables, gracias al diseño modular del panel Galaxy Flex.
El modelo Flex 50 ofrece una gran flexibilidad para sistemas de tamaño pequeño a mediano en los que la facilidad de instalación y la funcionalidad son importantes. Con Galaxy Flex+ ahora puede cambiar entre grados de seguridad 2 y 3, consiguiendo el nivel de seguridad correcto para cumplir la normativa local, con configuración automática de ambos grados. Otros beneficios son un inventario más bajo, menores requisitos de almacenaje y ahorros de costes visibles. El Galaxy Flex+ 50 incluye Flex+50 Kits de grado 3, la gama aquí es C016-E1-K1x** y se puede seleccionar según la aplicación que vaya a utilizar.
Características y Beneficios:- Escalabilidad
- Mayor flexibilidad con más grupos, usuarios, enlaces y programaciones
- Instalaciones rápidas y sencillas de grado 3 con opciones bancarias integradas
- Flexibilidad de comunicaciones con soporte de módulos de terceros
- EN50131-3:2009
- EN50131- 6:2008
- PD6662:2010
- Grado de seguridad 2 y 3
- Estándares medioambientales clase II