/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Panel de control MAXPRO® Intrusion - Serie 2000

    Interrumpido

    Los paneles de control MAXPRO® Intrusion Serie 2000 (MP2000E, MP200EBX,MP2100E, MP2100EBX), permiten a los operadores conectar hasta 60 zonas programables y hasta 500 usuarios y 46 periféricos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    MAXPRO® Intrusion forma parte de la familia de productos MAXPRO® y utiliza MAXPRO® Cloud para la confi guración, el mantenimiento y la gestión.

    MAXPRO® Cloud es una plataforma de seguridad para control de accesos, vídeo e intrusión completamente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO® Cloud permite que la seguridad de edificios individuales o con varios centros sea sencilla y escalable.Los usuarios pueden gestionar el sistema de seguridad desde cualquier parte y en cualquier momento mediante un navegador web estándar o nuestra innovadora y galardonada App para dispositivos móviles.

    Los paneles MAXPRO® Intrusion 2000E y 200EBX proporcionan 60 entradas de zona programables, 60 salidas, 500 usuarios y 30 grupos de permisos.

    MAXPRO Intrusion 2100E y 2100 EBX tiene un panel 2100EBX que proporciona 150 entradas de zona programables, 100 salidas, 2000 usuarios y 50 grupos de permisos.

    Los controladores se pueden comprar por separado (MPIP2000E, MPIP2100E) o con un gabinete y fuente de alimentación (MPIP2000EBX, MPIP2100EBX)

    Características y Beneficios:
    • Alojado en la nube, escalable, ampliable, eficiente, no requiere servidores ni software
    • Inicio de sesión HTTPS seguro y cifrado de 256 bits, centros de datos de alta disponibilidad
    • Intrusión, control de accesos y vídeo integrados con conexión de dispositivos sencilla "plug and play"
    • Preconfigure cuentas, sitios, horarios y personas, ahorrando tiempo de instalación en el sitio
    • Configure y administre sitios, dispositivos, programaciones, grupos de permisos y usuarios en múltiples sitios desde la nube
    • Diseñado para pequeñas y medianas empresas, con uno o varios sitios
    • El firmware del panel y las actualizaciones de periféricos se pueden enviar desde la nube sin tener que desplazarse
    • Ampliable fácilmente según las necesidades de sus clientes
    Certificaciones:
    • PANEL MAXPRO® INTRUSION
    • Este producto ha sido probado para determinar el cumplimiento por parte de BRE Global Ltd. Reino Unido de:
    • EN 50131-3:2009 Grade 3 Environmental Class II.
    • EN 50131-6:2017 Type A.
    • EN 50136-2:2013 Category SP5 (DP4 when used with MPICLTEE).
    • EN 50131-10:2014 Type Z when used in conjunction with MAXPRO® Intrusion
    • enclosure MPIBXM35.
    • NF&A2P: NF324-H58 / EN 50131-3 / RTC 50131-3 / EN 50131-6 /
    • RTC 50131-6 / EN 50131-10 / RTC 50131-10 / EN 50136-2 and RTC Cyber
    • INCERT Certification Grade 3
    • SBSC Certification SSF 1014 Alarm Class 3 and SSF 114 Class 2.
    • CAJA MAXPRO® INTRUSION
    • Este producto ha sido probado para determinar el cumplimiento por parte de BRE Global Ltd. Reino Unido de:
    • - EN 50131-3:2009 Grado 3 Clase ambiental II cuando se utiliza con controladores o periféricos de intrusión MAXPRO® certificados