/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Teclados numéricos e interfaces de usuario

    Teclado y teclado de seguridad Galaxy MK9

    La gama Galaxy MK9 ofrece una pantalla OLED alfanumérica de 32 caracteres. Adecuado para su uso con todos los sistemas Galaxy. Elija entre un teclado estándar o una opción de keyprox con lector de tarjetas de proximidad integrado.

    Overview

    El factor de forma moderno y la pantalla OLED permiten admitir todos los idiomas europeos.

    Aprovechando la apariencia completamente oscura de la pantalla, la pantalla integrada y el diseño de los botones se integran perfectamente en el entorno mientras conservan energía. El terminal plug-and-play y el diseño mejorado del cable, el sabotaje y la configuración de la pantalla permiten una instalación y configuración intuitivas y eficientes.

    Features & Benefits:
    • Pantalla OLED compatible con todos los idiomas europeos
    • Lector de proximidad unificado compatible con EM Prox y HID Prox (solo modelo Keyprox)
    • Robusta protección contra manipulaciones
    • Reemplazo perfecto para los teclados MK7 y MK8 existentes
    • Canal de cable mejorado para facilitar las instalaciones
    • Ofrece la opción de configurar / desconfigurar el sistema ingresando PIN o presentando una tarjeta de identificación de proximidad a la base de la unidad (solo modelo Keyprox)
    Certifications:
    • EN50131-3: 2009
    • Grado de seguridad - 3
    • Clase ambiental - II