Comunicadores
Módulos de comunicación Galaxy Flex Peripherals - 4G/LTE
El módulo Galaxy 4G/LTE es un módulo de comunicación opcional destinado a su uso con el panel de control Galaxy Flex. Proporciona comunicación de radio celular como respaldo, para la entrega de alarmas y mensajes a la estación central de monitoreo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este es un módulo celular de montaje directo, que puede instalarse en la carcasa de policarbonato del panel de control existente (Mediano y Grande), lo que resulta en ahorros de tiempo y costos debido a que no se necesita una caja adicional para instalar y cablear. También se pueden realizar ahorros ya que no hay costos adicionales por requisitos de cableado adicionales. Este módulo puede funcionar como el camino de comunicación primario y secundario para habilitar la transmisión de señales al Centro de Respuesta Automática (ARC), la comunicación con la herramienta de configuración RSS/UMS y puede ser un reemplazo perfecto para el módulo 2G existente.
Características y Beneficios:- Camino de comunicación primario o secundario
- Soporte de respaldo para 2G
- Soporte para comandos SMS para armar, desarmar, omitir y conexión de devolución a RSS
- Capacidad de entregar imágenes de IRV para la verificación de alarmas de video con receptor PE
- Soporte para actualización de firmware a través de cable USB Tipo C
- Este producto es adecuado para su uso en sistemas diseñados para cumplir con las normas EN50131-1, EN 50136-1 y PD6662.
- Grado de seguridad – 3
- Clase ambiental – II
- EN 50136-1 (2012) + A1 (2018) - ATS - SP5 (Ruta única - 4G/LTE como primaria) & ATS - DP4 (Ruta dual - IP como primaria y 4G/LTE como secundaria)
- NF&A2P - 2 escudos (referencia NF324-H58).
- Cumple con las normas EN 50136-1 + A1
- IP31 e IK04
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security