/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Comunicadores

    Periféricos MAXPRO® Intrusion - Módulo de Comunicaciones 4G/LTE

    Interrumpido

    El módulo 4G/LTE es un módulo de comunicación opcional diseñado para ser utilizado con el panel MAXPRO® Intrusion. Ofrece una ruta de backup para conexión Ethernet, permitiendo la comunicación 4G para enviar alarmas y otros mensajes a la CRA.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    MAXPRO® Intrusion forma parte de la familia de productos MAXPRO® y utiliza MAXPRO® Cloud para la confi guración, el mantenimiento y la gestión.

    MAXPRO® Cloud es una plataforma de seguridad para control de accesos, vídeo e intrusión completamente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO® Cloud permite que la seguridad de edificios individuales o con varios centros sea sencilla y escalable. Los usuarios pueden gestionar el sistema de seguridad desde cualquier parte y en cualquier momento mediante un navegador web estándar o nuestra innovadora y galardonada App para dispositivos móviles.

    El módulo 4G/LTE MAXPRO® Intrusion es un módulo de comunicación opcional diseñado para ser utilizado con el panel de control de MAXPRO® Intrusion. Puede ofrecer una ruta de backup completa para la conexión Ethernet, ofreciendo una comunicación 4G para el envío de alarmas y otros mensajes a la Central receptora de alarmas.

    Características y Beneficios:
    • Envío de alarmas y mensajes para su supervisión
    • Backup para la conexión Ethernet
    • Comunicación por 4G
    • Dos conjuntos de cables SMA/aislador SMA/antena SMA
    Certificaciones:
    • Este producto ha sido probado por BRE Global Ltd. en el Reino Unido para comprobar su cumplimiento en:
    • EN 50136-2:2013 (La categoria SP/DP debe de ser consultada en la
    • guía de instalación del panel de control certificado).
    • EN 50131-10:2014 Tipo Y cuando se utiliza con el controlador
    • MPIP de MAXPRO Intrusionen la caja MPIBXM35.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell|Honeywell Security