Comunicadores
Periféricos MAXPRO® Intrusion - Módulo de Control de Puertas
El DCM de MAXPRO® Intrusion es un módulo de control de accesos para una puerta, conectado al panel de control de MAXPRO® Intrusion. Al añadir más DCM, se incrementan los puntos de acceso, comunicándose cada uno con el panel a través del bus IB2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
MAXPRO® Intrusion forma parte de la familia de productos MAXPRO® y utiliza MAXPRO® Cloud para la confi guración, el mantenimiento y la gestión.
MAXPRO® Cloud es una plataforma de seguridad para control de accesos, vídeo e intrusión completamente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO® Cloud permite que la seguridad de edificios individuales o con varios centros sea sencilla y escalable. Los usuarios pueden gestionar el sistema de seguridad desde cualquier parte y en cualquier momento mediante un navegador web estándar o nuestra innovadora y galardonada App para dispositivos móviles.
El módulo de control de puertas (DCM) de MAXPRO® Intrusion es un módulo de control de acceso para una sola puerta y se conecta con el MAXPRO® Intrusion. Permite el acceso y la salida a la puerta protegida. Al añadir más de un DCM, se aumenta el número de puntos de acceso, y cada uno se comunica con un panel de control de MAXPRO® Intrusion a través del bus de comunicación IB2.
Características y Beneficios:- Control de una sola puerta para conexión a panel de control
- Dos lectores seleccionables para entrada o salida
- Relé programable de 12 VCC para la cerradura de la puerta
- Control de lector, zumbador y 3 LED
- Montaje en carcasa o armario separado remoto
- Tapa y protección antisabotaje fuera de la pared evitable
- Este producto ha sido probado por BRE Global Ltd. en el Reino Unido para comprobar su cumplimiento con: EN 50131-3:2009 Grado 3 Clase ambiental II.