/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Comunicadores

    Periféricos MAXPRO® Intrusion - Portal vía Radio

    El portal RF ofrece 192 zonas de expansión inalámbricas para instalaciones de cualquier tamaño. Con hasta 8 portales RF, garantiza una comunicación sólida entre sensores y el panel de control a través de la ruta de señal más fuerte disponible.

    Overview

    MAXPRO® Intrusion forma parte de la familia de productos MAXPRO® y utiliza MAXPRO® Cloud para la confi guración, el mantenimiento y la gestión.

    MAXPRO® Cloud es una plataforma de seguridad para control de accesos, vídeo e intrusión completamente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO® Cloud permite que la seguridad de edificios individuales o con varios centros sea sencilla y escalable. Los usuarios pueden gestionar el sistema de seguridad desde cualquier parte y en cualquier momento mediante un navegador web estándar o nuestra innovadora y galardonada App para dispositivos móviles.

    El portal vía radio de MAXPRO® Intrusion ofrece 192 zonas de

    expansión inalámbricas para instalaciones de cualquier tamaño.

    Con hasta ocho portales RF, utiliza tecnologías avanzadas para

    asegurar una comunicación sólida entre sensores y el panel de

    control a través de la ruta de señal más fuerte disponible.

    Características y Beneficios:
    • Interfaz inalámbrica bidireccional compatible con frecuencia de 868 MHz
    • Hasta 8 portales RF con el panel MPIP3000E
    • Hasta 4 portales RF con los paneles MPIP2000E/MPIP2100E
    • Agile routing bidireccional (tecnologia patentada)
    • Compatible con sensores RF de protocolo Domonial Alpha y V2
    • Tamper de tapa y pared anulables
    • Montaje externo o en caja
    Certificaciones:
    • Certificado EN 50131-3:2009 y EN50131-5-3 2017 Grado 2, ACE Type B, Clase Ambiental II.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security