/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de punto remoto de 8 zonas 4208SN

    Interrumpido

    Los módulos de punto remoto de 8 zonas 4208SN permiten el uso de zonas de expansión disponibles en los controles VISTA® de Honeywell compatibles con los dispositivos de lazo de sondeo V-Plex®.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de punto remoto de 8 zonas 4208SN permiten el uso de zonas de expansión disponibles en los controles VISTA® de Honeywell compatibles con los dispositivos de lazo de sondeo V-Plex®.

    Funciones y ventajas:
    • Se puede utilizar en controles que admiten hasta 250 zonas
    • Se puede alimentar opcionalmente desde una fuente de alimentación de CC externa para reducir la cantidad de corriente extraída del bucle de sondeo
    • Ocho zonas supervisadas EOLR identificadas de forma única (todas las zonas utilizan resistencias de 10K, suministradas)
    • Cada zona se identifica mediante un número de serie único, que se asigna a través de interruptores DIP integrados
    • Detecta fallos en todas las zonas dentro de los 400 ms posteriores a la ocurrencia
    • Los bucles A y B se pueden programar para una respuesta rápida (10 ms)
    • Proporciona protección contra manipulaciones de la cubierta, que puede habilitarse o deshabilitarse mediante interruptores DIP incorporados
    Certificaciones:
    • UL 985: Sistemas domésticos de advertencia de incendio
    • UL1023 Robo en el hogar
    • UL609 Robos en comercios
    • UL864 Incendios en comercios
    • CSFM
    • CUL
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security