Software
Licencia de la aplicación IntrusionTrace™
Las licencias IntrusionTrace™ proporcionan una detección de intrusiones de alto rendimiento mediante análisis de vídeo diseñados específicamente para la operación en exteriores las 24 horas al día, los 365 días del año.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las licencias de la aplicación IntrusionTrace™ optimizan las secuencias de miles de horas de vídeo que abarcan diferentes variaciones ambientales, estacionales y horarias, mientras que los análisis logran tasas bajas de falsas alarmas manteniendo un alto nivel de fiabilidad y probabilidad de detección. Con una sencilla configuración de la “región de interés” para la mayoría de escenas, IntrusionTrace puede adaptarse a gran variedad de aplicaciones. Tanto si se trata de vigilar un patio, como de proporcionar un control de acceso remoto a un emplazamiento o de crear una valla virtual alrededor de un depósito de suministros, IntrusionTrace ofrece rendimiento allí donde se necesite.
IntrusionTrace ya está disponible para plataformas de servidores y dispositivos periféricos. Compatible con hasta 32* canales en dispositivos ADPRO® y hasta 8* canales en dispositivos HeiTel, IntrusionTrace complementa las capacidades de una potente grabación, transmisión, gestión de alarmas y concesión de licencia flexibles de estas plataformas con una detección de merodeadores de vídeo de alto rendimiento. IntrusionTrace también es compatible con dispositivos perimetrales Honeywell y Axis, como cámaras de vídeo y codificadores. IntrusionTrace, que se ejecuta en el propio dispositivo, lleva el análisis a la fuente de vídeo, proporcionando una detección de intrusiones autónoma y de alto rendimiento en un dispositivo en red. La estrecha integración con la plataforma de dispositivos garantiza la gestión de eventos y la generación de informes de alarmas para una perfecta integración del sistema. Cuando se admite, la E/S del dispositivo puede facilitar opciones de doble golpe y activar notificaciones locales para una utilidad aún mayor. IntrusionTrace on the edge complementa las plataformas móviles y de montaje en rack con un enfoque de cámara simple para ofrecer soluciones para cada escenario.
* Dependiente del hardware
Características y Beneficios:- Configuración rápida y sencilla para una persona
- Detección flexible dentro de la misma escena por criterios según la zona de detección
- Calibración 3D, sin período de aprendizaje
- Potentes parámetros avanzados para mejorar la probabilidad de detección y la reducción de falsas alarmas
- Integración completa para garantizar que la gestión de alarmas y la transmisión sean coherentes con las capacidades de la plataforma
- Hasta 16 zonas o líneas de activación direccionales por canal
- Algoritmo 24/365 en exteriores ininterrumpido para aplicaciones de perímetro y zona estéril
- Aprobado por i-LIDS® como sistema de detección primaria para alertas operativas en aplicaciones de monitorización de zonas estériles (IntrusionTrace versión 1.26 ejecutado en FastTrace 2E)
- E/S y opción de voz en los sitios para reaccionar ante eventos de IntrusionTrace™ (depende del hardware)
- Modos de grabación y capacidad para etiquetar eventos para su posterior revisión con cuadros delimitadores (depende del hardware)
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security