/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Placa de anclaje

    Interrumpido

    Placa de anclaje

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las placas de anclaje son las contrapartes de los imanes de retención de puertas en dispositivos de retención abierta y están montadas en la hoja de la puerta. La placa de anclaje conecta el imán de sujeción de la puerta electromagnéticamente con la puerta. La placa se monta de forma flexible en la placa atornillable y, por lo tanto, compensa cualquier ángulo de tope inclinado (máx. 5°) o contiene una junta con la que la placa se puede ajustar y fijar 60° en la dirección respectiva.

    La placa de anclaje debe seleccionarse en función del tamaño del imán de sujeción de la puerta. Para facilitar la instalación, la placa tiene un diámetro mayor que el imán.

    Certificaciones:
    • VdS
    • EN1155