Accesorios
Sensor de haz
Los sensores de haz S-Quad proporcionan una solución mejorada para la detección de haz lineal para aplicaciones en las que la detección de puntos no es práctica ni económica.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La tecnología alimentada por lazo de Vigilon permite conectar hasta 16 pares de haces al mismo circuito de lazo, cubriendo cada uno una distancia de hasta 100 m sin necesidad de una unidad de fuente de alimentación externa, cableado o interfaz.
Funciones y ventajas:- Los pares de haz de S-Quad están alimentados por lazo y admiten 16 pares por lazo
- Cada haz se puede configurar en uno de los 6 estados de sensibilidad para proporcionar el mejor ajuste para aplicaciones individuales
- El haz proporciona una mayor resistencia a la interferencia del sol y otras fuentes de luz
- El interruptor de llave remoto proporciona una instalación de prueba a nivel del suelo sin la necesidad de acceder a vigas montadas en áreas altas
- El haz incorpora una matriz de LED para indicar la intensidad de la señal, lo que permite una alineación precisa durante la puesta en marcha por una sola persona
- La sensibilidad óptima se mantiene mediante la configuración automática de ganancia activada en el haz durante la alineación
- El diseño de la lente óptica está destinado a minimizar la acumulación de polvo para reducir el mantenimiento y la limpieza necesarios
- El haz S-Quad es compatible con las primeras versiones de Vigilon Beam
- LPCB