Accesorios
Soporte de techo para LRMX
Accesorios para facilitar la instalación del detector de humo lineal LRMX y reflectores en paredes, vigas, techos y viguetas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los soportes de techo son adecuados para fijar la placa de montaje. En la parte superior hay soportes de montaje de junta esférica de alta calidad para facilitar el montaje en pared y techo. Tienen un tendido del cable invisible dentro del techo.
Funciones y ventajas:- Para un fácil montaje en techo y pared
- Alineación óptima del detector y los reflectores en condiciones ambientales difíciles mediante el soporte de montaje de la junta esférica
- Soporte de techo extensible para un ajuste flexible de la longitud para distancias de 400 (15,74 in) a 700 mm (27,56 in)
- Tendido del cable invisible dentro del techo
- Capacidad 25 kg (55 libras)
- Bisagra giratoria aprox. 180°
- Junta esférica de aprox. 90° y accesorio de sujeción para reflector de prisma
- Superficie RAL 9010 (blanco puro)
- Certificación DIN VDE 0833-2.
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER