/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Accesorios

    Base de detector para IQ8QUAD y ES Detect

    El detector inteligente automático ES Detect es un detector no direccionable e inteligente diseñado específicamente para funcionar en grupos de detectores convencionales

    Overview

    El detector inteligente automático ES Detect es un detector no direccionable e inteligente diseñado específicamente para funcionar en grupos de detectores convencionales, p. ej. la línea ES del panel de control de alarma de incendios. ES Detect establece nuevos estándares en tecnología convencional a través de sensores de alta calidad con tecnología de detección avanzada. Estos incluyen no solo los algoritmos inteligentes para la detección de incendios, sino también la amplia gama de diferentes tipos de detectores, incluidos los detectores multisensor OT-blue y O²T.

    ES Detect también ayuda a ahorrar costes, gracias a la compensación de deriva implementada; puede funcionar ocho años enteros, en vez de los cinco de los detectores corrientes, según el DIN 14675. Hay numerosos accesorios disponibles en el programa de la serie de detectores IQ8Quad. ES Detect está equipado con un logotipo para la diferenciación óptica.

    Funciones y ventajas:
    • Facilidad de instalación y mucho espacio para la conexión de cables
    • Base fácil de deslizar y diseño elegante con cierre automático del sistema de cableado de bus de lazo para extracción del detector
    • El bloqueo de extracción del detector está incluido en la base
    • Ajuste solo unidireccional
    Certificaciones:
    • EN 54-18:2005/-25:2008
    • DIN 14675
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER