Accesorios
Sensor de haz
Los sensores de haz S-Quad Gent de Honeywell proporcionan una solución mejorada para la detección de haz lineal para aplicaciones en las que la detección de puntos no es práctica ni económica.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores S-Quad Beam de Gent by Honeywell ofrecen la tecnología alimentada por lazo de Vigilon, que permite conectar hasta 16 pares de haces al mismo circuito de lazo, cubriendo cada uno una distancia de hasta 100 m sin necesidad de una unidad de fuente de alimentación externa, cableado o interfaz. Compatible con toda la gama de paneles de control Vigilon y Nano, el haz S-Quad utiliza el software del panel para garantizar una respuesta rápida al fuego y, al mismo tiempo, ofrece filtros de software para reducir la cantidad de alarmas no deseadas. El haz S-Quad cuenta con el respaldo de una amplia gama de accesorios y soportes de montaje. Abrazadera paralela para aplicaciones estándar ajustable a +/- 15. Las abrazaderas en ángulo y paralelo no se suministran de serie.
Funciones y ventajas:- El haz proporciona una mayor resistencia a la interferencia del sol y otras fuentes de luz
- El interruptor de llave remoto proporciona una instalación de prueba a nivel del suelo sin la necesidad de acceder a vigas montadas en áreas altas
- El haz incorpora una matriz de LED para indicar la intensidad de la señal, lo que permite una alineación precisa durante la puesta en marcha por una sola persona
- La sensibilidad óptima se mantiene mediante la configuración automática de ganancia activada en el haz durante la alineación
- El diseño de la lente óptica está destinado a minimizar la acumulación de polvo para reducir el mantenimiento y la limpieza necesarios
- El haz S-Quad es compatible con las primeras versiones de Vigilon Beam utilizando la base de programación S-Quad, evitando la necesidad de actualizarse al software de control más reciente
- Suministrado con la base
- simple instalación y alineación
- LPCB