/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Conjunto del limitador de flujo en línea

    Interrumpido

    Conjunto del limitador de flujo en línea utilizado para el kit de muestreo de almacenamiento refrigerado. Los kits de muestreo de almacenamiento refrigerado Xtralis ofrecen un método estandarizado de muestreo de humo para almacenamiento refrigerado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Conjunto del limitador de flujo en línea utilizado para el kit de muestreo de almacenamiento refrigerado. El kit de muestreo de almacenamiento refrigerado Xtralis se diseñó para sustituir a las boquillas de muestreo estándar en forma de cono instaladas en el techo en instalaciones de almacenamiento refrigerado existentes o nuevas. Este kit puede instalarse en toda la instalación o combinarse con puntos de muestreo estándar si es necesario. El objetivo aquí es reducir el bloqueo directo de hielo de los puntos de muestreo, por lo que este kit se recomienda para su instalación en áreas donde es probable que se produzca una mayor humedad como resultado del tráfico de vehículos y peatones (p. ej., zonas cercanas a las puertas o el perímetro de la instalación). El kit de muestreo consta de piezas externas e internas con el tubo de muestreo penetrando en el panel sándwich de almacenamiento refrigerado. El tubo de muestreo a través del panel sándwich y las piezas internas están hechas de plástico ABS, que es adecuado para temperaturas bajas de hasta -40 °C (-40 °F).

    Funciones y ventajas:
    • Permite instalar, inspeccionar y mantener la tubería de ASD fuera de las instalaciones de almacenamiento refrigerado, lo que permite a los contratistas trabajar en condiciones ambientales la mayor parte del tiempo
    • Adecuado para instalaciones con y sin cavidades en el techo
    • Elimina la necesidad de costosas tuberías de HDPE (polietileno de alta densidad) dentro de las instalaciones de almacenamiento refrigerado
    • Elimina la necesidad de alquilar costosos equipos de acceso para mantenimiento/servicio continuo
    • Elimina la necesidad de rastreo de calor
    • Menos propensión al bloqueo debido a la formación de hielo
    • Proporciona una instalación ASD generalmente más robusta para estos entornos únicos
    • Minimiza la necesidad de sistemas de “autoenjuague”
    • Ofrece un Ahorro de costes completo
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER