/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Punto de muestreo en etiqueta

    Interrumpido

    La tubería de aspiración y los accesorios VESDA se producen en ABS rojo bajo un estricto sistema de control de calidad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los tubos de microcalibre VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo con clasificación plenum de alta calidad hechos a medida. Tienen una resistencia superior a las grietas por tensión para un rendimiento fiable a largo plazo.

    Estos tubos no tienen componentes activos y eliminan la necesidad de cableado eléctrico para la detección de humo, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla sin necesidad de seguir los códigos eléctricos. Es importante utilizar tubos de microcalibre VESDA-E VEA con los detectores VESDA-E VEA para mantener su rendimiento de detección de humo. Estos tubos vienen en dos diámetros diferentes, 6 mm y 4 mm. Para obtener más información sobre el uso del tubo, consulte las Guías de producto del VEA VESDA-E (documentos: 27034 y 27035) y la Calculadora de longitud de tubo Microbore de VEA (documento: 29262). Los accesorios de tubo de microcalibre VEA constan de uniones rectas y otros tipos de uniones y adaptadores de 6 mm a 4 mm para facilitar la instalación. Se utilizan tapones de cierre para bloquear los puertos no utilizados en VEA.

    Funciones y ventajas:
    • Ligero
    • Flexible para un manejo sencillo
    Certificaciones:
    • BS EN ISO 9001
    • EN54 - 20