Accesorios
Accesorio de base de montaje en superficie con contactos magnéticos
Los accesorios de base montados en superficie con contactos magnéticos son adecuados como ayuda de montaje para la compensación de altura. Los accesorios de base de montaje superficial se utilizan para contactos de láminas planas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los accesorios de base montados en superficie con contactos magnéticos son adecuados como ayuda de montaje para la compensación de altura. Los accesorios de base montada en superficie contienen 4 piezas de la misma altura cada una (5,2 mm, 3,2 mm, 2,2 mm [0,20 in, 0,13 in, 0,08 in]). Los accesorios de base de montaje superficial se utilizan para contactos de láminas planas.
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security