accessories
Línea de productos de radio, base de detector de humo RF
La base del detector de humo RF de la línea de productos de radio permite que un detector de incendios de la serie IQ8Quard funcione en un panel de detección de intrusiones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La base del detector de humo RF de la línea de productos de radio permite que un detector de incendios de la serie IQ8Quard funcione en un panel de detección de intrusiones. La conexión a un sistema de detección de peligros es inalámbrica a través de un receptor inalámbrico RF-2 (015600.01). Los receptores inalámbricos RF BUS-2 015600.01 se utilizan para ampliar y complementar sistemas de detección de peligros compatibles que proporcionan un BUS-2 (MB12/24/48/100.10).
Funciones y ventajas:- Integración BUS-2 de detectores automáticos inteligentes.
- Comunicación inalámbrica mediante transmisión de doble banda mediante técnicas de salto de frecuencia.
- Señal de manipulación cuando se retira el detector.
- Vida útil máxima de la batería de 3,5 a 4,5 años.
- IP42
- VdS clase medioambiental II
- EN 60529