Detectores de haz
Detector térmico inteligente 6500
6500 Thermal Detectors are intelligent detectors with point ID capability that enable each detector address to be set with decade address switches to provide exact detector locations. They provides fixed high temperature detection at 190°F.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores térmicos 6500 son detectores inteligentes con capacidad de identificación de puntos que permiten configurar la dirección de cada detector con interruptores de dirección decádicos para proporcionar ubicaciones exactas de los detectores. Proporcionan detección de alta temperatura fija a 190 °F. Características: Bajo consumo de corriente, Interruptor de láminas interno de accionamiento magnético para pruebas, LED dobles que parpadean en modo de espera y ofrecen una indicación de alarma visible de 360˚. Los LED se encienden en modo de alarma. Las indicaciones de LED remotas son estándar. Diseño elegante y de perfil bajo.
Certificado:- AS 1603.2 -1997. Aprobado por la CE EN54-12: 2015
Otros
- Brand
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS