Sensores de contacto
Detector de retención, F.M.
Los detectores de retención, F.M., se utilizan con control manual para una activación discreta de la alarma de retención. Al accionar la placa de presión se activará la señal de alarma.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores de retención, F.M., se utilizan con control manual para una activación discreta de la alarma de retención. Al accionar la placa de presión se activará la señal de alarma en el panel de control de retención y detección de intrusiones y se destruirá necesariamente el papel indicador al mismo tiempo, mostrando así la alarma de forma permanente.
El detector debe colocarse para permitir una activación de alarma discreta e impedir que el emisor vea el LED activado (en detectores con LED). Los detectores de retención cumplen los requisitos de los sistemas de detección de retención para la conexión con la policía o el Servicio de seguridad.
Funciones y ventajas:- Activación por impulsos, posibilidad de repetición de alarmas
- Contactos bajo tapa para monitorización del sabotaje
- Identificación de disparo con sello de papel o LED
- Posibilidad de montaje en superficie y empotrado de los cables de conexión