/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores de contacto

    Magnético de tamaño miniatura

    Interrumpido

    Honeywell 943WG es un contacto magnético de tamaño miniatura con cables conductores. 943WG es un contacto de montaje superficial de dos piezas. Tiene dos conductores y un interruptor incorporado, y se monta en el marco de la puerta o ventana.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Honeywell 943WG es un contacto magnético de tamaño miniatura con cables conductores. 943WG es un contacto de montaje superficial de dos piezas. Tiene dos conductores y un interruptor incorporado, y se monta en el marco de la puerta o ventana. El imán, de tamaño idéntico, cierra el circuito cuando está junto al contacto y debe montarse en la puerta o ventana. Este es un diseño estándar de dos piezas, lo que significa que el primero es un relé de láminas y el segundo es el imán. Cuando está alineado, el contacto está CERRADO y cuando el imán está separado por más de 25 mm (1 in), el contacto está ABIERTO. El 943WG funcionará con cualquier panel de marca con una zona “cableada”. También se puede utilizar con transmisores inalámbricos. El Honeywell 943WG viene con tiras autoadhesivas para un montaje sencillo, y también está equipado con aberturas para el montaje con tornillos. Los dos cables conductores de 30,48 cm (12 in) deben conectarse al panel de control de alarmas cableado. Puede conectar varios contactos 943WG en un circuito o zona de su sistema de seguridad. Al realizar el montaje, tenga en cuenta que la separación estándar máxima entre el contacto y el imán del 943WG cuando la puerta o ventana está cerrada debe ser de solo 2,54 cm (1 in).

    Funciones y ventajas:
    • Tiras autoadhesivas para un montaje sencillo
    • Equipado con aberturas para montaje con tornillos
    • Panel de control de alarmas cableado
    • Puerta de montaje superficial pequeña
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security