Sensores de contacto
Contactos en T escalonados
Los terminales en T escalonados garantizan una conexión eléctrica segura, un cableado más fácil e instalaciones más rápidas. El contacto magnético con terminales de tornillo elimina el empalme de cables y la soldadura
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los terminales en “T” escalonados exclusivos eliminan el empalme y la soldadura, y no se requieren destornilladores especiales. Es el contacto de tamaño estándar de la industria de la compañía con los más altos estándares de la industria. El diseño escalonado significa terminales de tornillo más grandes y un cableado más fácil. Una forma de ajustar terminales atornillados más grandes sin alterar el tamaño de carcasa de 9,50 mm (3/8 in) de diámetro estándar de la industria y sin tener que usar ningún desatornillador especial.
Funciones y ventajas:- El diseño innovador simplifica la instalación
- Garantiza una conexión eléctrica segura
- Espacio estándar: 19 mm (3/4 in)
- Interruptor de lengüeta de forma A (SPST)/cerrado cuando se energiza con el imán del actuador
- Capacidad nominal de conmutación continua de 24 V CC a 100 mA
- Terminales de tornillo para calibre de cable de 24 a 18AWG. Cable sólido o multifilar.
- L/STGT/D Septiembre de 2008
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security