/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de contacto

    Contacto de puerta basculante V-Plex® 4959SN 

    Interrumpido

    Contacto magnético tecnologia V-Plex a dos hilos 4959SN.Cuenta con una robusta carcasa de aluminio y un imán ajustable de tipo soporte en L.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Contacto magnético tecnologia V-Plex a dos hilos 4959SN.Cuenta con una robusta carcasa de aluminio y un imán ajustable de tipo soporte en L.

    Características y Beneficios:
    • Contacto magnético para montaje en empotrado con bornas de conexionado
    • * Normalmente cerrado (puerta cerrada)
    • * Distancia de apertura: 20 mm
    • * Tamaño contacto e imán: Diametro 25 mm y profundidad 16mm.
    • * Carcasa plástica de color blanco
    • * Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security