/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Adaptador de 25 mm

    Interrumpido

    Los adaptadores VESDA se producen en ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) rojo, un polímero sólido con las propiedades físicas ideales para detectar aspiración: un rendimiento óptimo con resistencia a la tracción, resistencia química y ductilidad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las tuberías y accesorios de aspiración VESDA se producen en ABS rojo bajo un estricto sistema de control de calidad aprobado según BS EN ISO 9001, EN54 -20 y EN61386-1 Clase 1131. El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es un polímero robusto que tiene las propiedades físicas más adecuadas para la detección por aspiración, optimizando el rendimiento con resistencia a la tracción, resistencia química, ductilidad, resistencia a la intemperie, estabilidad térmica y procesabilidad.

    Funciones y ventajas:
    • Resistente y duradero
    • Disponible en color rojo y blanco
    • Fácil de unir
    • Ligero
    • No afectado por ataques corrosivos
    Certificaciones:
    • BS EN ISO 9001
    • EN61386-1