/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Base para detector con sirena/flash

    El Detector Base Estroboscópico (VAD) de Honeywell es un dispositivo modular de alta potencia alimentado por bucle destinado a alertar a los ocupantes del edificio de un posible incendio.

    Overview

    El dispositivo Base Estroboscópico (VAD) de Honeywell es un dispositivo modular de alta potencia alimentado por lazo destinado a alertar a los ocupantes del edificio de un posible incendio. El dispositivo está disponible en dos variantes: opciones premium y estándar. Permite obtener un sistema de alarma contra incendios completo, totalmente conforme y rentable, reduciendo los costes de instalación y puesta en marcha gracias a un menor número de puntos de cableado.

    Características y Beneficios:
    • La oferta estándar y premium proporciona una solución flexible que se adapta a todos los requisitos de espacio
    • Conjunto de 32 tonos global y aprobado, seleccionable desde el dispositivo o desde el panel
    • Sincronización automática de la sirena y el flash
    • La máxima salida de luz y sonido con un consumo de energía eficiente permite más dispositivos en lazo bucle
    • El dispositivo premium con alta cobertura de luz reduce los puntos de cableado
    • Punto único de instalación: ahorra tiempo, costes e inventario
    • El destello rojo es el color preferido por el sector para la evacuación
    • Gran acceso para cables, entrada de cable posterior o superficial
    • Sonido, luz y tonos ajustables para adaptarse a distintas aplicaciones de instalación
    • Ajuste por torsión simple sobre base universal B501AP
    Certificaciones:
    • EN54-3
    • EN54-17
    • EN54-23
    • CE
    • LPCB
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS