/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Sistema de control de estantes de batería de iones de litio

    El sistema Li-ion Tamer Rack Monitoring es un dispositivo que supervisa los eventos de efluencia de gas de la batería de iones de litio.

    Overview

    El sistema Li-ion Tamer Rack Monitoring es un dispositivo que supervisa los eventos de emisión de gases de las baterías de iones de litio. Los eventos de emisión de gases ocurren temprano en el modo de fallo de las baterías de iones de litio y la detección muy temprana de estos permite tomar medidas de mitigación adecuadas para evitar un fallo catastrófico por desbordamiento térmico

    Funciones y ventajas:
    • Vida útil extendida del producto
    • Producto sin calibración
    • Señal de salida altamente fiable
    • Bajo consumo de energía
    Certificaciones:
    • Con homologación ETL según UL 61010 y CSA 22.2 N.º 61010 para la seguridad de productos
    • EN 61326 para la Directiva de la UE (2014/30/UE)
    • RoHS 3 EU 2015/863
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • For Use With
      • Li-ion Tamer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multi Output System

    Otros

    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • For Use With
      • Li-ion Tamer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multi Output System
    • Brand : Li-ion Tamer
    • For Use With : Li-ion Tamer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multi Output System