Equipos de prueba de detectores
Sistema de control de estantes de batería de iones de litio
El sistema Li-ion Tamer Rack Monitoring es un dispositivo que supervisa los eventos de efluencia de gas de la batería de iones de litio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El sistema Li-ion Tamer Rack Monitoring es un dispositivo que supervisa los eventos de emisión de gases de las baterías de iones de litio. Los eventos de emisión de gases ocurren temprano en el modo de fallo de las baterías de iones de litio y la detección muy temprana de estos permite tomar medidas de mitigación adecuadas para evitar un fallo catastrófico por desbordamiento térmico
Funciones y ventajas:- Vida útil extendida del producto
- Producto sin calibración
- Señal de salida altamente fiable
- Bajo consumo de energía
- Con homologación ETL según UL 61010 y CSA 22.2 N.º 61010 para la seguridad de productos
- EN 61326 para la Directiva de la UE (2014/30/UE)
- RoHS 3 EU 2015/863
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión