Equipos de prueba de detectores
Tubo Microbore
Los tubos de microcalibre VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo con clasificación plenum de alta calidad hechos a medida. Tienen una resistencia superior a las grietas por tensión para un rendimiento fiable a largo plazo
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los tubos de microcalibre VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo con clasificación plenum de alta calidad hechos a medida. Tienen una resistencia superior a las grietas por tensión para un rendimiento fiable a largo plazo. Son ligeros y flexibles para facilitar la manipulación y la instalación, y están marcados con un sistema de numeración de tinta blanca en toda la longitud del tubo. El sistema de numeración incluye una identificación única individual de cada tubo y marcación de distancia a intervalos regulares, lo que los hace muy eficientes para instalar y mantener registros de instalación precisos.
Estos tubos vienen en color negro con franjas rojas para su uso en la detección de humo y cumplen con los requisitos de los códigos de instalación globales No tienen componentes activos y eliminan la necesidad de cableado eléctrico para la detección de humo, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla sin la necesidad de seguir códigos eléctricos. Es importante utilizar tubos de microcalibre VESDA-E VEA con los detectores VESDA-E VEA para mantener su rendimiento de detección de humo. Estos tubos vienen en dos diámetros diferentes, 6 mm y 4 mm. Los accesorios de tubo de microcalibre VEA constan de uniones rectas y otros tipos de uniones y adaptadores de 6 mm a 4 mm para facilitar la instalación. Se utilizan tapones de cierre para bloquear los puertos no utilizados en VEA.
Funciones y ventajas:- Clasificado para plenum
- Retardante de llama
- Material de polietileno de alta calidad
- Resistente a las grietas por tensión
- ID único
- Marcación de distancia a intervalos regulares
- Cumple con los requisitos de los códigos de instalación globales
- UL 1820
- NFPA 90A
- EN 54-20:2006
- BS EN 61386-1:2007
Otros
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER