Equipos de prueba de detectores
Dispensador de humo en aerosol SOLO
Notifier SOLO 330, fundamental para la comprobación de humo funcional para muchos profesionales de todo el mundo, contiene el aerosol de comprobación y garantiza que se aplica correctamente y que se incluye solo cuando es necesario.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El dispensador de humos en aerosol Notifier SOLO es el dispositivo más popular para lograrlo, beneficiándose de ello como lo hace, de una copa lo suficientemente grande para la gran mayoría de detectores pero lo suficientemente pequeño como para no ser obstructiva y difícil de manejar. Los códigos y estándares requieren pruebas funcionales para introducir humo (simulado) a través de los orificios de ventilación del detector y en la cámara de detección. Se utiliza con los postes de acceso, lo que permite realizar pruebas seguras en altura, pero se valora igualmente a un nivel bajo.
El Dispensador de humo en aerosol Notifier SOLO, fundamental para la comprobación de humo funcional de muchos profesionales de todo el mundo; Solo 330 contiene el aerosol de prueba y garantiza que se aplica correctamente y se contiene solo cuando es necesario.
Características y Beneficios:- Ligero y de uso sencillo
- Diseño universal que se adapta a la más amplia gama de detectores (hasta 100 mm/4 pulg. de diámetro)
- Solución con resorte para techos suspendidos
- Copa de prueba transparente para una visión clara del LED del detector
- Chasis basculante para usar en/desde posiciones angulares
- Homologado por el fabricante del detector
- El dosificador y el diafragma patentado contienen partículas
- Resiste los rigores del uso diario
- Diseñado para uso en altura y en ángulo
- Intercambiable con todas las demás herramientas en comprobadores Solo
- Certificación UL