/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Equipos de prueba de detectores

    Pértiga telescópica SOLO

    Interrumpido

    El extensor de acceso telescópico SOLO tiene una longitud de 1,26 m a 4,5 m en 4 secciones, lo que permite el acceso a detectores de hasta 6 m.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El Poste de acceso telescópico Notifier SOLO se extiende de 1,26 m a 4,5 m en 4 secciones, lo que permite el acceso a detectores de hasta 6 m. El elemento principal de la gama Solo son los postes telescópicos y de extensión de acceso, que son extremadamente ligeros y se extienden rápidamente para proporcionar acceso a detectores de hasta 9 m.

    Características y Beneficios:
    • Fabricado con fibra de vidrio resistente y reforzada
    • Ligero y portátil
    • El sistema Totalock’ asegura el bloqueo telescópico de las secciones
    • con facilidad y nunca gira
    • Se adapta a todas las herramientas SOLO
    • Las herramientas simplemente se deslizan en la parte superior del comprobador y se liberan pulsando un botón
    • Reduce drásticamente el tiempo necesario
    • No conductivo
    • Máxima calidad
    • Diseñado para un uso rápido y fiable en todo momento
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER