/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Equipos de prueba de detectores

    Dispositivos de transmisión, accesorios

    Interrumpido

    Las placas de conexión FDS de Honeywell son adaptadores ATS para paneles contra incendios que proporciona una interfaz para sistemas de alarma contra incendios según DIN 14675, apéndice B y VdS 2463.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El adaptador ATS opcional para paneles contra incendios proporciona una interfaz para sistemas de alarma contra incendios según DIN 14675, apéndice B y VdS 2463. El adaptador permite la transmisión de notificaciones de incendios y fallos desde paneles de alarma de incendios mediante DS 7700/DS 7600/DS 6700/DS 6750.

    Funciones y ventajas:
    • Interfaz según DIN 14675 y VdS 2463 - Entradas para la transmisión de indicaciones de alarma de sistemas de alarma contra incendios - Retroalimentación del reconocimiento del equipo receptor de alarma al sistema de alarma contra incendios - Entradas del mensaje transmisor del sistema de alarma contra incendios - Para uso en sistemas de alarma contra incendios con tensión de fuente de alimentación de 12 V CC o 24 V CC - Posibilidad de comprobar la pantalla LED (prueba de lámpara de función) - Posibilidad de conexión a GSM y GPRS- Sistema de transmisión de datos RFW-3000 GSM
    Certificaciones:
    • DIN 14675
    • VdS 2463