Equipos de prueba de detectores
Punto de muestreo VESDA-E VEA
El detector supervisa totalmente el punto de muestreo VESDA-E VEA y el tubo de microcalibre. Los puntos de muestreo VEA están disponibles para montaje estándar y en superficie. Se puede utilizar en atención sanitaria, oficinas y armarios eléctricos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los puntos de muestreo VEA están disponibles para montaje estándar y superficial. Los puntos de muestreo estándar están diseñados para un techo con un vacío donde los tubos de microcalibre se ejecutan en el vacío y los puntos de muestreo se montan en el techo. Los puntos de muestreo de montaje superficial están diseñados para utilizarse cuando el acceso al vano del techo es limitado. Los tubos de microcalibre se hacen pasar por el techo. Los puntos de muestreo pueden atornillarse directamente al techo o montarse utilizando un retenedor suministrado como estándar. Los puntos de muestreo están disponibles en blanco o negro con entradas de 4 mm o 6 mm para adaptarse a los tubos de microdiámetro adecuados. El detector supervisa totalmente el punto de muestreo VESDA-E VEA y el tubo de microcalibre. Se puede utilizar en atención sanitaria, oficinas, educación, comercio minorista, prisiones, apartamentos/complejos residenciales y armarios eléctricos.
Funciones y ventajas:- Dos tipos diferentes, estándar y de montaje en superficie
- Disponible en blanco o negro
- Supervisión completa
- Limpieza automatizada por el detector
- Junta giratoria para permitir una orientación óptima del tubo
- Modelos que se adaptan a tubos de microdiámetro de 6 mm y 4 mm
- Montaje directo o montaje en placa de techo con carcasa de retención
- Facilidad de reemplazo
Otros
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER