Equipos de prueba de detectores
Trampa de válvula de condensación Xtralis
La VESDA Xtralis PIP-025 es una trampa de válvula de condensación de 25 mm x 12" con válvula de bola. La tubería de aspiración y los accesorios se producen en ABS rojo bajo un estricto sistema de control de calidad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La VESDA Xtralis PIP-025 es una trampa de válvula de condensación de 25 mm x 12" con válvula de bola. La tubería de aspiración y los accesorios se producen en ABS rojo bajo un estricto sistema de control de calidad. El ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) es un polímero robusto que tiene las propiedades físicas más adecuadas para la detección de aspiración, optimizando el rendimiento con resistencia a la tracción, resistencia química, ductilidad, resistencia a la intemperie, estabilidad térmica y procesabilidad. La gama de productos de tuberías y accesorios se ha desarrollado especialmente para proporcionar componentes totalmente compatibles para el rendimiento óptimo de todo su sistema de aspiración VESDA. Las tuberías son una norma métrica de 25 mm de diámetro externo con adaptadores adecuados disponibles para conversiones imperiales a métricas y están diseñadas para su uso con cualquier marca de sistema de detección de humos de tipo aspiración a baja presión.
Certificaciones:- BS EN ISO 9001
- EN54 – 20
- EN61386-1