detector test equipment
Tubo de microdiámetro Xtralis
Los tubos microcalibrados VESDA-E VEA son tubos de polietileno ignífugo de alta calidad y con clasificación de plenum. Tienen una resistencia superior a las grietas por tensión para un rendimiento fiable a largo traducción
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
E VEA-VEA son tubos de polietileno ignífugos de alta calidad, hechos a medida, con clasificación para plenum. Tienen una resistencia superior a las grietas por tensión para un rendimiento fiable a largo traducción. Son ligeros y flexibles para facilitar su manejo e instalación, y están marcados con un sistema de numeración de tinta blanca a lo largo de toda la longitud del tubo. El sistema de numeración incluye una identificación única y individual de cada tubo y una marcada de distancia a intervalos regulares, lo que los hace muy eficientes para instalar y mantener registros limpios de la instalación. Estos tubos vienen en color negro con franjas rojas para su uso en detección de humo y cumplen con los requisitos de los códigos de instalación globales. Estos tubos no tienen componentes activos y eliminan la necesidad de cableado eléctrico para la detección de humo, lo que resulta en una instalación rápida y sencilla sin necesidad de cumplir los códigos eléctricos. Es importante utilizar tubos de microcalibre VESDA-E VEA con los detectores VESDA-E VEA para mantener su rendimiento de detección de humo. Estos tubos tienen dos diámetros diferentes, 6 mm y 4 mm. Para más información sobre el uso de válvulas, consulte las Guías de Producto de VESDA-E VEA (documentos: 27034 y 27035) y la Calculadora de Longitud de Tubo de Microcalibre VEA (documento: 29262). Los accesorios de tubos micrbore VEA comprenden uniones rectas y otros tipos de uniones y adaptadores de 6 mm a 4 mm para facilitar la instalación; se utilizan tapones de blanking para bloquear los puertos no utilizados en VEA.
Características y Beneficios: Clasificación- Plenum
- retardante de llama
- Material de polietileno de alta calidad
- resistente a grietas por tensión
- ID
- Marcaje de distancia a intervalos regulares
- Cumple los requisitos de los códigos globales de instalación
- UL 1820
- NFPA 90A
- EN 54-20:2006 (cláusula 5.7)
- BS EN 61386-1:2007 (cláusulas 10.2, 10.3 y 12.2)
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER