Equipos de prueba de detectores
Punto de muestreo a prueba de manipulaciones Xtralis
Los puntos de muestreo a prueba de manipulaciones Xtralis de Honeywell forman parte de la detección de humo por aspiración. Pueden minimizar el riesgo de vandalismo y tolerar el abuso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector de humo por aspiración de Xtralis ofrece la garantía de muestreo activo y monitorización del flujo de un entorno protegido. Un punto de muestreo a prueba de manipulaciones proporciona una solución de muestreo discreta para un sinfín de aplicaciones que requieren muestreo discreto. Los puntos de muestreo a prueba de manipulaciones Xtralis proporcionan una elegante adición a la decoración moderna y pueden minimizar el riesgo de vandalismo y tolerar el abuso. También proporcionan capacidad de servicio para entornos sucios y peligrosos y áreas propensas a la manipulación.
Funciones y ventajas:- Diseño a prueba de manipulaciones
- Entrada de malla reparable
- Admite tubería estándar
- Fijación con 4 tornillos al material del techo
- Material: acero inoxidable
- Entrada de tubería: 25 mm (0,98 in)
- Conducto rígido/flexible
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER