Detectores de llama
FS System 10™ y FS10-R
Estos sistemas han sido diseñados especialmente para aplicaciones de revestimiento líquido y en polvo, y protegen la cabinas de pulverización de pintura electrostática de todo el mundo. • Resumen de especificaciones
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
FS System 10™FS System 10™ es un sistema de control de procesos y detección de incendios basado en microprocesador de alta velocidad (especialmente diseñado para aplicaciones de revestimiento líquido y en polvo) que detecta con rapidez la presencia de llamas, desconecta el proceso de acabado electrostático en cuestión de milisegundos y evita la propagación de incendios antes de que puedan prenderse los residuos y las películas de pintura húmedas.
El sistema FS System 10™ es el único que proporciona una respuesta en dos fases:una ALERTA para incendios de pulverización de tipo 'bola de fuego' y, si el incendio continúa, una ALARMA DE INCENDIOS tras un intervalo de 4 o 5 segundos.
El sistema FS System 10 es muy superior a los detectores convencionales gracias a su sistema de sensores infrarrojos cuánticos electroópticos y a su capacidad de detección precisa sin falsas alarmas.El FS System 10 está disponible en una configuración de controlador de montaje mural o de tarjeta(si desea obtener más información sobre el controlador de tarjeta, consulte a la fábrica).
El detector está instalado en una caja antideflagrante.El controlador de montaje mural es un sistema autónomo montado en una caja NEMA 12 con pantalla LCD y luces LED de estado.Se han añadido tres relés mecánicos de 10 A para la desactivación del flujo de pintura, la electrostática y el transportador.El detector proporciona el historial de sucesos y los datos técnicos del incendio en tiempo real y, a continuación, almacena esta información en la memoria no volátil del controlador.Los datos de FirePic™ y SnapShot pueden descargarse en su PC desde el puerto RS-232 del controlador.El controlador puede funcionar con uno o dos detectores.
>FS10-R unificado
El sistema FS10-R unificado es un detector de llamas infrarrojo electroóptico multiespectral diseñado específicamente para cabinas de pulverización de pintura líquida o en polvo.Basado en el sistema FS System 10, el detector de llamas FS10-R unificado satisface las necesidades de capacidad autónoma y cumple la normativa NFPA 33.Los sensores WideBand IR™ (infrarrojos de banda ancha), NearBand IR (infrarrojos de banda estrecha) y de banda visible, junto con el procesamiento avanzado de las señales, proporcionan un rendimiento óptimo.La respuesta de alta velocidad frente a los incendios, junto a los ajustes de sensibilidad de fábrica y las salidas de alarma opcionales, aportan la mejor solución para la detección de incendios en la industria de acabados.
Características y ventajas adicionales:
- Detector de incendios infrarrojo electroóptico digital multiespectral
- Cumple los requisitos de la normativa NFPA 33
- Respuesta única de dos etapas: ALERTA y ALARMA DE INCENDIOS
- Inmunidad a las falsas alarmas provocadas por arcos o descargas de tipo corona
- Incluye un sistema de comprobación automática 'a través de la lente'.
- No es sensible a las fuentes de energía radiante de fondo, como calentadores de pintura
- No se ve afectado por la absorción de humos ni por la neblina de los disolventes en las cabinas de pulverización de pintura líquida
- Penetra la pintura, el polvo o los residuos de aceite adheridos a la lente del detector
- Comunicaciones digitales con interfaz RS-485.
- FirePic™: recuperación de datos registrados antes del incendio.
- SnapShot™: representación gráfica y dinámica de todo cuanto capta el detector
Información general
- Brand
- Honeywell
- NOTIFIER
Características
- Sub-Category
- Flame Detectors
Información general
- Brand
- Honeywell
- NOTIFIER
Características
- Sub-Category
- Flame Detectors
- Brand : Honeywell|NOTIFIER
- Sub-Category : Flame Detectors
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión