/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Detector de temperatura fijo

    Los detectores de calor incorporan lo último en tecnología de elementos térmicos, que se combina con ASIC para proporcionar una detección eficaz y precisa de incendios, especialmente en entornos como salas de calderas o cocinas.

    Overview

    Los detectores de calor utilizan un único elemento sensor de termistor combinado con componentes electrónicos de última generación para ofrecer compensación de temperatura ambiente y respuesta rápida. La capacidad de conectar estos sensores a una variedad de opciones de base amplía la compatibilidad del panel y la flexibilidad de la aplicación. Estos sensores están diseñados para proporcionar protección de zona abierta y solo deben usarse con paneles de control compatibles. Un LED bicolor en cada sensor se ilumina en rojo para proporcionar una indicación de alarma visible local, parpadea en amarillo para indicar un fallo de la cámara o un límite de compensación de deriva alcanzado, y también puede establecerse en verde parpadeante para indicar la operación correcta del sensor.

    Funciones y ventajas:
    • La corriente de reserva es de 65 μA a 24 V CC
    • Peso 105 g (3,70 oz) (más 60 g [2,12 oz] para la base B401)